Danfoss logo
UnoFloor accessoires-product-details

UnoFloor accessoires

088X3982

UnoFloor Watertight pipe grommet 10pcs
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Accessories for distribution systems

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druk nominaal primair [bar]6 bar
Material DescriptionUnoFloor Watertight pipe grommet 10pcs
OmschrijvingUnoFloor Watertight pipe grommet 10pcs
Kenmerkend
Waarde
Product line67
ProductgroepUnoFloors
ProducttypeUnoFloor accessoires
Voedingstemperatuur constructie [°C]60 °C

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.7 Kilogram
Netto gewicht1.5 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424689612