UnoFloor accessoires
088X3981
Unofloor Watertight W1150 frame and door
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Accessories for distribution systems
088X3981
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druk nominaal primair [bar] | 6 bar |
| Material Description | Watertight cabinet W1150 frame and door |
| Omschrijving | Unofloor Watertight W1150 frame and door |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | 67 |
| Productgroep | UnoFloors |
| Producttype | UnoFloor accessoires |
| Voedingstemperatuur constructie [°C] | 60 °C |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 4.5 Kilogram |
| Netto gewicht | 3.9 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424689605 |