Danfoss logo
UnoFloor accessoires-product-details

UnoFloor accessoires

088X3979

Unofloor Watertight W550 frame and door
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Accessories for distribution systems

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druk nominaal primair [bar]6 bar
Material DescriptionWatertight cabinet W550 frame and door
OmschrijvingUnofloor Watertight W550 frame and door
Kenmerkend
Waarde
Product line67
ProductgroepUnoFloors
ProducttypeUnoFloor accessoires
Voedingstemperatuur constructie [°C]60 °C

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht3.5 Kilogram
Netto gewicht3 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424689582