Danfoss logo
WVTS, WVS Pressure / Thermo. operated valve (valev body, housing)

Klepbehuizing voor waterreg.klep, WVH

016D5050

Aansluittype: Lasflens, Verschildruk [bar] [min.]: 0.3, Drukverschilbereik [bar] [Max]: 4, Kv-waarde [m³/h]: 32, Gebruikt in product: WVTS 50; WVS 50, Verpakking: Enkelvoudige verpakking

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]2 in
AansluittypeLasflens
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalGietijzer
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doorlaatgrootte [mm]50.00 mm
Drukverschilbereik [bar] [Max]4.000 bar
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Fractie doorlaatgrootte [inch]2 in
Gebruikt in productWVS 50WVTS 50
GoedkeuringEACPEDRoHSRoHS ChinaUA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Kv-waarde [m³/h]32.000 m³/h
Material DescriptionWVS/WVTS 50 Water Reg. Valve 2" M/1
Max. testdruk [bar] Pe16.0 bar
Max. testdruk [psig]232.0 psig
Max. Werkdruk [bar]10.0 bar
Max. Werkdruk [psig]145 psig
MediumNeutrale media
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]90 °C
Kenmerkend
Waarde
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-25 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]194 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-13 °F
Naam onderdelenprogrammaWVSWVTS
Onderdelen bijgevoegdFlensboutenFlenspakkingenSchroeven voor stuurventielKlepbehuizing
Onderhoud geschiktReserveonderdelen waterklep
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresFlenzenAlgemeen toebehoren
ProductgroepWaterregelventielen
ProductnaamKlepbehuizing voor waterreg.klep
Productnaam SCIP-dossierWV Valves
ProducttypeWVH
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Verschildruk [bar] [min.]0.300 bar
Verschildruk [psi] [max.]58.000 psi
Verschildruk [psi] [min.]4.300 psi
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht13.282 Kilogram
Netto gewicht12.428 Kilogram
Volume22.493 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702422041207
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm