Onderdeel, EV220A 50 EPDM
042U1041
Producttype: Onderdeel, Gebruikt in product: EV220A 50 EPDM, Servicekit, Functie: NC
042U1041
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Afdichtings materiaal | EPDM |
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Functie | NC |
| Gebruikt in product | EV220A 50 EPDM |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 10 pc |
| Material Description | REVISIESET EV220A 50 EPDM NC |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Onderdelen bijgevoegd | 2 x O-ringenComplete armatuurArmatuurveerCompleet membraanMembraanveer |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Reserveonderdelen magneetkleppen |
| Productnaam | Servicekit |
| Producttype | Onderdeel |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | Diaphragm, armature set |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.236 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.204 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.6 Liter |
| EAN/UPC | 5702423243082 |