Danfoss logo
Isolating Diaphragm kit, FKM

Onderdeel, EV212B 1,5 & EV222B 15-50 FKM

042U1010

Producttype: Onderdeel, Gebruikt in product: EV212B 1,5 & EV222B 15-50 FKM, Servicekit, Functie: NC

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Afdichtings materiaalFKM
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
FunctieNC
Gebruikt in productEV212B 1,5 & EV222B 15-50 FKM
Hoeveelheid per verpakkingsformaat40 pc
Material DescriptionISOLATING DIAPHRAGM FKM EV222B 15-50
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]50 °C
Kenmerkend
Waarde
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]0 °C
OmschrijvingIsolating Diaphragm
Onderdelen bijgevoegd4 x schroevenComplete isoleerunitVergrendelknopMoer voor spoelO-ring
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductgroepReserveonderdelen magneetkleppen
ProductnaamServicekit
ProducttypeOnderdeel
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Type aanduidingDiaphragm, actuator set
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.118 Kilogram
Netto gewicht0.11 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.201 Liter
EAN/UPC5702423112531