AV210D
042N4822
Positie-indicator, Gebruikt in product: AV210D, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 5
042N4822
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP65 |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | AV210D |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 5 pc |
| Material Description | Position Indicator AV210D |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omschrijving | Position Indicator |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Accessoires voor externe bedieningsventielen |
| Productnaam | Positie-indicator |
| Producttype | Accessoire |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | Position indicator |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
| Volt 50 Hz nom. max. [V] | 250 V |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.286 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.283 Kilogram |
| Volume | 0.819 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423204113 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |