Danfoss logo
Position indicator

AV210C

042N4821

Positie-indicator, Gebruikt in product: AV210C, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 5

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP65
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gebruikt in productAV210C
Hoeveelheid per verpakkingsformaat5 pc
Material DescriptionPosition Indicator AV210C
Kenmerkend
Waarde
OmschrijvingPosition Indicator
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductgroepAccessoires voor externe bedieningsventielen
ProductnaamPositie-indicator
ProducttypeAccessoire
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Type aanduidingPosition indicator
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes
Volt 50 Hz nom. max. [V]250 V

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.272 Kilogram
Netto gewicht0.271 Kilogram
Volume0.475 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702423204106
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm