Onderdeel, AV210B-C G34
042N4804
Producttype: Onderdeel, Gebruikt in product: AV210B-C G34, Reparatiekit
042N4804
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat [in] | 3/4 |
| Aansluittype | G |
| Afdichtings materiaal | PTFE |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | AV210B-C G34 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 5 pc |
| Material Description | REVISIESET AV210 B-C G3/4 |
| Omschrijving | Repair Set |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Ext. operat. valve spare parts |
| Productnaam | Reparatiekit |
| Producttype | Onderdeel |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | Installation guide |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.076 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.06 Kilogram |
| Volume | 0.518 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423204021 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |