Onderdeel, AV210A G38
042N4800
Producttype: Onderdeel, Gebruikt in product: AV210A G38, Reparatiekit
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Reserveonderdelen en accessoires voor ventielen, Reserveonderdelen en accessoires voor ventielen, Reserveonderdelen en accessoires voor ventielen
042N4800
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat [in] | 3/8 |
| Aansluittype | G |
| Afdichtings materiaal | PTFE |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | AV210A G38 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 10 pc |
| Material Description | REPARATIESET AV210A 40 G3/8 |
| Omschrijving | Repair Set |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Ext. operat. valve spare parts |
| Productnaam | Reparatiekit |
| Producttype | Onderdeel |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | Installation guide |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.034 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.03 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.319 Liter |
| EAN/UPC | 5702423203987 |