Danfoss logo
Cable socket for solenoid coils (042N0267)

Onderdeel, 9-22 spoel AB/AC, Kabelstekker

042N0267

Producttype: Onderdeel, Gebruikt in product: 9-22 spoel AB/AC, Type aanduiding: Kabelstekker, Kabelstekker

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Behuizing typeDoorschijnend
Beschermingsklasse-IP behuizingIP65
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clauseNo
Contact materiaalCuZn (verkoperd/verzinkt)
Contacten2 + PE
Contactweerstand max. [mohm]15 mOhm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrische aansluiting formIndustriële vorm
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gebruikt in product9-22 spoel AB/AC
GoedkeuringCE
Grootte geleider, max. [mm2]1.5 mm²
Hoeveelheid per verpakkingsformaat100 pc
Kabeldiameter [inch] [max.]0.32 in
Kabeldiameter [inch] [min.]0.24 in
Kabeldiameter [mm] [max]8.0 mm
Kabeldiameter [mm] [min.]6.0 mm
Kenmerkend
Waarde
LED kleurRood
Material DescriptionPLUG 24V AC/DC LED+ PACK
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]90 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]194 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Pakking mat.NBR
Pakking typeGeprofileerd
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductgroepToebehoren elektromagneetspoel
ProductnaamKabelstekker
ProducttypeOnderdeel
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Tolerantie± 10%
Type aanduidingKabelstekker
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] AC24 V
Voedingsspanning [V] DC24.00 V
Voldoet aan China RoHSYes
Werkstroom max. [A]16.00 A

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.022 Kilogram
Netto gewicht0.012 Kilogram
Volume0.043 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702423205905
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm