Danfoss logo
Cable socket

Onderdeel, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Spoeltype B, Kabelstekker

042N0156

Producttype: Onderdeel, Gebruikt in product: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Spoeltype B, Type aanduiding: Kabelstekker, Kabelstekker
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Reserveonderdelen en accessoires voor ventielen, Reserveonderdelen en accessoires voor ventielen, Reserveonderdelen en accessoires voor ventielen, Spare parts and accessories for CTM Multi ejector solution

Aanbevolen vervanging: 042N1256

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Behuizing typeOndoorzichtig
Beschermingsklasse-IP behuizingIP65
BodymateriaalPA6 + 30% GF
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clauseNo
Contact materiaalCuZn (verkoperd/verzinkt)
Contacten2 + PE
Contactweerstand max. [mohm]4 mOhm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
El. aansl. maatPg 11
Elektrische aansluiting formVorm A
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gebruikt in product018F Coil Type B018Z Spoeltype B042N Coil Type B
GoedkeuringCE
Grootte geleider, max. [mm2]1.5 mm²
Hoeveelheid per verpakkingsformaat100 pc
Kabel houder materialPA6
Kabeldiameter [inch] [max.]0.35 in
Kabeldiameter [inch] [min.]0.24 in
Kabeldiameter [mm] [max]9.0 mm
Kabeldiameter [mm] [min.]6.0 mm
Kenmerkend
Waarde
KabeleigenschappenØ4.5 MM - Ø11 MM
Klemmenstrook materiaalPA6 + 30% GF
KleurGrijs
Material DescriptionAansluitdoos DIN 43650-A
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]80 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]176 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Pakking mat.NBR
Pakking typeGeprofileerd
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductgroepToebehoren elektromagneetspoel
ProductnaamKabelstekker
ProducttypeOnderdeel
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Standaard elektrische aansluitingenDIN EN 175301-803A
StekkertypeGDM 2011 J
Type aanduidingKabelstekker
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] AC250 V
Voedingsspanning [V] DC250.00 V
Voldoet aan China RoHSYes
Werkstroom max. [A]16.00 A

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.034 Kilogram
Netto gewicht0.034 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.052 Liter
EAN/UPC5702423012183