Danfoss logo
Toebehoren elektromagneetspoel, Kabelstekker-product-details

Toebehoren elektromagneetspoel, Kabelstekker

042N0154

Producttype: Accessoire, Type aanduiding: Kabelstekker, Gebruikt in product: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Spoeltype B, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 30

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP65
China RoHS exemption clauseNo
Contacten2 + E
Contactweerstand max. [mohm]15 mOhm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrische aansluiting formVorm A
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gebruikt in product018Z Spoeltype B018F Coil Type B042N Coil Type B
GoedkeuringCSA
Grootte geleider, max. [mm2]1.0 mm²
Hoeveelheid per verpakkingsformaat30 pc
KleurZwart
Material DescriptionAccessory Cable Plug EN 175301-803A CSA
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]90 °C
Kenmerkend
Waarde
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]194 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductgroepToebehoren elektromagneetspoel
ProductnaamKabelstekker
ProducttypeAccessoire
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Standaard elektrische aansluitingenEN 175301-803
Tolerantie± 15%
Type aanduidingKabelstekker
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] AC250 V
Voedingsspanning [V] DC250.00 V
Voldoet aan China RoHSYes
Werkstroom max. [A]16.00 A

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.022 Kilogram
Netto gewicht0.02 Kilogram
Volume0.09 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428314206
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm