Onderdeel, EV220B 50SS EPDM
032U6312
Producttype: Onderdeel, Gebruikt in product: EV220B 50SS EPDM, Servicekit
032U6312
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Afdichtings materiaal | EPDM |
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doorlaatgrootte [mm] | 1.20 mm |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | EV220B 50SS EPDM |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 10 pc |
| Material Description | Spare part EV220B 50 SS EPDM |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Onderdelen bijgevoegd | 2 x O-ringenVereffeningsdoorlaat |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Reserveonderdelen magneetkleppen |
| Productnaam | Servicekit |
| Producttype | Onderdeel |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | Equalizing orifice |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.008 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.006 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.025 Liter |
| EAN/UPC | 5702423132997 |