Danfoss logo
Equalizing orifice

Onderdeel, EV220B 25-32-40SS EPDM

032U6311

Producttype: Onderdeel, Gebruikt in product: EV220B 25-32-40SS EPDM, Servicekit

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Afdichtings materiaalEPDM
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doorlaatgrootte [mm]0.80 mm
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gebruikt in productEV220B 25-32-40SS EPDM
Hoeveelheid per verpakkingsformaat10 pc
Material DescriptionREVISIESET EV220B 25-40 SS EPDM
Kenmerkend
Waarde
Onderdelen bijgevoegd2 x O-ringenVereffeningsdoorlaat
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductgroepReserveonderdelen magneetkleppen
ProductnaamServicekit
ProducttypeOnderdeel
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Type aanduidingEqualizing orifice
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht10 Gram
Netto gewicht8 Gram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.02 Liter
EAN/UPC5702423132980