Onderdeel, EV224B NO 20 NBR
032U6159
Producttype: Onderdeel, Gebruikt in product: EV224B NO 20 NBR, Servicekit, Functie: NO
032U6159
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Afdichtings materiaal | NBR |
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Functie | NO |
| Gebruikt in product | EV224B NO 20 NBR |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 10 pc |
| Material Description | REVISIESET VOOR EV224B 20 NBR NO |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Onderdelen bijgevoegd | 2 x O-ringen voor vereffeningsdoorlaat2 x O-ringen voor stuursysteemComplete armatuurunitSluitveerMembraanO-ring voor armatuurunitO-ring voor spoel |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Reserveonderdelen magneetkleppen |
| Productnaam | Servicekit |
| Producttype | Onderdeel |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | Diaphragm, actuator set |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.095 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.081 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.116 Liter |
| EAN/UPC | 5702423206469 |