Onderdeel, EV250B NO 10-12BD EPDM
032U5323
Producttype: Onderdeel, Gebruikt in product: EV250B NO 10-12BD EPDM, Servicekit, Functie: NO
032U5323
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Afdichtings materiaal | EPDM |
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Functie | NO |
| Gebruikt in product | EV250B NO 10-12BD EPDM |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 20 pc |
| Material Description | Spare part EV250B NO 10/12BD EPDM Ind/20 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Onderdelen bijgevoegd | 4 x schroevenSteunveerMembraanGEEN actuatorunitO-ring voor spoel |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Reserveonderdelen magneetkleppen |
| Productnaam | Servicekit |
| Producttype | Onderdeel |
| Type aanduiding | Diaphragm, actuator set |
| Verpakking | Industriële verpakking |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.293 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.231 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 3.684 Liter |
| EAN/UPC | 5715162595008 |