Onderdeel, EV310B G18-38 FKM
032U2035
Producttype: Onderdeel, Gebruikt in product: EV310B G18-38 FKM, Servicekit, Functie: NO
032U2035
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Afdichtings materiaal | FKM |
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Functie | NO |
| Gebruikt in product | EV310B G18-38 FKM |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 70 pc |
| Material Description | Spare part EV310B G 1/8 - G 3/8 FKM NO |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Onderdelen bijgevoegd | Anker met gemonteerde veerO-ring |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Reserveonderdelen magneetkleppen |
| Productnaam | Servicekit |
| Producttype | Onderdeel |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | Armature set |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.035 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.022 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.07 Liter |
| EAN/UPC | 5702423180349 |