Onderdeel, EV210B NC 6-8-10 EPDM
032U2026
Producttype: Onderdeel, Gebruikt in product: EV210B NC 6-8-10 EPDM, Servicekit, Functie: NC
032U2026
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Afdichtings materiaal | EPDM |
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Functie | NC |
| Gebruikt in product | EV210B NC 6-8-10 EPDM |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 50 pc |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | SPARE PART FOR EV210B 6/8/10 EPDM NC |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Reserveonderdelen magneetkleppen |
| Productnaam | Servicekit |
| Producttype | Onderdeel |
| Type aanduiding | Actuator set |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.089 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.079 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 12.899 Liter |
| EAN/UPC | 5715162474754 |