Onderdeel, EV220B 15-50/EV210B 1.5-3 EPDM
032U0296
Producttype: Onderdeel, Gebruikt in product: EV220B 15-50/EV210B 1.5-3 EPDM, Servicekit, Functie: NO
032U0296
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Afdichtings materiaal | EPDM |
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Functie | NO |
| Gebruikt in product | EV220B 15-50/EV210B 1.5-3 EPDM |
| Gebruikt voor productopmerkingen | Nee |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 20 pc |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | NO UNIT EV220 15-50 EPDM |
| Onderdelen bijgevoegd | Vergrendelknop/borgmoer voor spoelGEEN actuatorunitO-ring voor armatuurunit |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Reserveonderdelen magneetkleppen |
| Productnaam | Servicekit |
| Producttype | Onderdeel |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | Actuator set |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.088 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.079 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.251 Liter |
| EAN/UPC | 5702423016877 |