Danfoss logo
Solenoid valves spare parts  Manual opening  Spare part  032U0260

Onderdeel, EV220B 40-50, Sub-onderdeel

032U0260

Producttype: Onderdeel, Gebruikt in product: EV220B 40-50, Type aanduiding: Sub-onderdeel, Handmatig openen

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Afdichtings materiaalNBR
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gebruikt in productEV220B 40-50
Gebruikt voor productopmerkingenafdichting NBR
Hoeveelheid per verpakkingsformaat90 pc
Material DescriptionSpare part Manual Opening Unit EV220B
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]90 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-10 °C
Kenmerkend
Waarde
OmschrijvingManuel Opening Unit
Onderdelen bijgevoegd3 x O-ringen4 x schroevenVereffeningsdoorlaat, grootte IIIHandmatige bediening
OpmerkingenTOOL OPERATED BY SCREWDRIVER
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductgroepReserveonderdelen magneetkleppen
ProductnaamHandmatig openen
ProducttypeOnderdeel
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Type aanduidingSub-onderdeel
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.134 Kilogram
Netto gewicht0.128 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.092 Liter
EAN/UPC5702428308250