Magneetklep, EV220BW, Functie: NO, G, 1, 11 m³/h, EPDM
132U2501
Aanbevelingen medium: Drinking Water&Heating ECO/SS, Goedkeuring: SINTEF; RISE; ACS; PZH; WRAS, Bodymateriaal: Eco-messing, Werking: Servogestuurd (membraan), Aantal wegen: 2/2
132U2501
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aanbevelingen medium | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| aansluiting inlaat standaard | ISO 228-1 |
| Aansluiting inwendig/uitwending | Inwendig |
| Aansluitmaat [in] | 1 |
| Aansluitmateriaal | Eco-messing |
| Aansluitstandaard | ISO 228-1 |
| Aansluittype | G |
| Aantal wegen | 2/2 |
| Actuator | BW |
| Actuator grootte | 13.5 mm |
| Actuator grootte [inch] | 0.53 in |
| Actuator systeem [mm] | 13.5 mm |
| Afdichtings materiaal | EPDM |
| Applicatie | Open |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| Bodymateriaal | Eco-messing |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv-waarde [gal/min] | 12.700 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doorlaatgrootte [mm] | 25.00 mm |
| Drukverschilbereik [bar] [Max] | 10.000 bar |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EPD beschikbaar | Yes |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Fractie doorlaatgrootte [inch] | 1 in |
| Functie | NO |
| Geschatte tijd om te openen, water [ms] | 300 ms |
| Goedkeuring | ACSPZHRISESINTEFWRAS |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 12 pc |
| Ingangsgrootte [inch] | 1 inch |
| Interne/externe inlaat | Inwendig |
| Interne/Externe uitlaat | Inwendig |
| Kv-waarde [m³/h] | 11.000 m³/h |
| Material Description | Valve EV220BW 25BE G 1E NO000 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Max. medium viscositeit [cSt] | 50 cSt |
| Max. testdruk [bar] | 15.0 bar |
| Max. testdruk [psig] | 217.5 psig |
| Max. Werkdruk [bar] | 10.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 145 psig |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 90 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | -30 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] | 194 °F |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] | -22 °F |
| Naam onderdelenprogramma | EV220BW 15 - 50 |
| Notitie max. werkdruk | Vloeistoffen: max. 10 bar/145 psi |
| Omgevingstemperatuur max. [°C] | 80 °C |
| Omgevingstemperatuur max. [°F] | 176 °F |
| Onderhoud geschikt | Reserveonderdelen magneetklep |
| Opmerkingen mediumtolerantie | Licht agressieve media |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Toebehoren magneetklep |
| Productgroep | Magneetventielen |
| Productnaam | Magneetklep |
| Producttype | EV220BW |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Specificatie sleutel | EV220BW 25BE G 1E NO000 |
| Standaard uitgang aansluiting | ISO 228-1 |
| Stroomrichting | Unidirectioneel |
| Stroomrichtingindicator | Gebosseleerde 1-richtingspijl |
| Type aanduiding | EV220BW 25 |
| Type inlaataansluiting | G |
| Type uitlaat aanlsuiting | G |
| Uitgangsgrootte [inch] | 1 inch |
| Vereffeningsdoorlaat openen/sluiten | Optionele vereffeningsdoorlaat |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Verschildruk [bar] [min.] | 0.300 bar |
| Verschildruk [psi] [max.] | 145.000 psi |
| Verschildruk [psi] [min.] | 4.351 psi |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
| Werking | Servogestuurd (membraan) |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 1.38 Kilogram |
| Netto gewicht | 1.33 Kilogram |
| Volume | 1.227 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428508780 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |