Danfoss logo
F132U1581_EV220BW_IMG12_15-50_SS_valve_NO_az

Magneetklep, EV220BW, Functie: NO, G, 3/4, 8 m³/h, EPDM

132U2081

Aanbevelingen medium: Drinking Water&Heating ECO/SS, Goedkeuring: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Bodymateriaal: Roestvrij staal, Werking: Servogestuurd (membraan), Aantal wegen: 2/2

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aanbevelingen mediumDrinking Water&Heating ECO/SS
aansluiting inlaat standaardISO 228-1
Aansluiting inwendig/uitwendingInwendig
Aansluitmaat [in]3/4
AansluitmateriaalRoestvrij staal
AansluitstandaardISO 228-1
AansluittypeG
Aantal wegen2/2
ActuatorBW
Actuator grootte13.5 mm
Actuator grootte [inch]0.53 in
Actuator systeem [mm]13.5 mm
Afdichtings materiaalEPDM
ApplicatieOpen
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
BodymateriaalRoestvrij staal
China RoHS exemption clauseNo
Cv-waarde [gal/min]9.250 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doorlaatgrootte [mm]20.00 mm
Drukverschilbereik [bar] [Max]10.000 bar
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EPD beschikbaarYes
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Fractie doorlaatgrootte [inch]3/4 in
FunctieNO
Geschatte tijd om te openen, water [ms]40 ms
GoedkeuringACSPZHRISESINTEF
Hoeveelheid per verpakkingsformaat24 pc
Ingangsgrootte [inch]3/4 inch
Interne/externe inlaatInwendig
Interne/Externe uitlaatInwendig
Kv-waarde [m³/h]8.000 m³/h
Material DescriptionValve EV220BW 20SS G 34E NO000
Max. medium viscositeit [cSt]50 cSt
Kenmerkend
Waarde
Max. testdruk [bar]15.0 bar
Max. testdruk [psig]217.5 psig
Max. Werkdruk [bar]10.0 bar
Max. Werkdruk [psig]145 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]90 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-30 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]194 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-22 °F
Naam onderdelenprogrammaEV220B 15 - 50
Notitie max. werkdrukVloeistoffen: max. 10 bar/145 psi
Omgevingstemperatuur max. [°C]80 °C
Omgevingstemperatuur max. [°F]176 °F
Onderhoud geschiktReserveonderdelen magneetklep
Opmerkingen mediumtolerantieAgressieve media
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren magneetklep
ProductgroepMagneetventielen
ProductnaamMagneetklep
ProducttypeEV220BW
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Specificatie sleutelEV220BW 20SS G 34E NO000
Standaard uitgang aansluitingISO 228-1
StroomrichtingUnidirectioneel
StroomrichtingindicatorGebosseleerde 1-richtingspijl
Type aanduidingEV220BW 20
Type inlaataansluitingG
Type uitlaat aanlsuitingG
Uitgangsgrootte [inch]3/4 inch
Vereffeningsdoorlaat openen/sluitenOptionele vereffeningsdoorlaat
VerpakkingMulti-verpakking
Verschildruk [bar] [min.]0.300 bar
Verschildruk [psi] [max.]145.000 psi
Verschildruk [psi] [min.]4.351 psi
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes
WerkingServogestuurd (membraan)

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.813 Kilogram
Netto gewicht0.81 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.88 Liter
EAN/UPC5702428527736