Danfoss logo
Magneetklep, EV228BW, Functie: UN, G, 3/4, 8 m³/h, EPDM-product-details

Magneetklep, EV228BW, Functie: UN, G, 3/4, 8 m³/h, EPDM

132U240269

Aanbevelingen medium: Drinkwater (max. 90 °C), Goedkeuring: SINTEF; RISE; ACS; PZH; CE, Bodymateriaal: Eco-messing, Werking: Vergrendelend, Aantal wegen: 2/2

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aanbevelingen mediumDrinkwater (max. 90 °C)
aansluiting inlaat standaardISO 228-1
Aansluiting inwendig/uitwendingInwendig
Aansluiting notitiesG
Aansluitmaat [in]3/4
AansluitmateriaalEco-messing
AansluitstandaardISO 228-1
AansluittypeG
Aantal wegen2/2
ActuatorBW
Actuator grootte13.5 mm
Actuator grootte [inch]0.53 in
Actuator systeem [mm]13.5 mm
Afdichtings materiaalEPDM
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP67
BodymateriaalEco-messing
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clauseNo
Cv-waarde [gal/min]9.250 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doorlaatgrootte [mm]20.00 mm
Drukverschilbereik [bar] [Max]10.000 bar
Energieverbruik [W]15.0 W
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Fractie doorlaatgrootte [inch]3/4 in
FunctieUN
GoedkeuringACSCEPZHRISESINTEF
Hoeveelheid per verpakkingsformaat10 pc
Ingangsgrootte [inch]3/4 inch
Interne/externe inlaatInwendig
Kenmerkend
Waarde
Interne/Externe uitlaatInwendig
Kv-waarde [m³/h]8.000 m³/h
Material DescriptionValve EV228BW 20BE G 34E UN663 BF012DS
Max. testdruk [bar]15.0 bar
Max. testdruk [psig]217.5 psig
Max. Werkdruk [bar]10.0 bar
Max. Werkdruk [psig]450 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]90 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-30 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]194 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-22 °F
Omgevingstemperatuur max. [°C]60 °C
Omgevingstemperatuur max. [°F]140 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductgroepMagneetventielen
ProductnaamMagneetklep
ProducttypeEV228BW
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Specificatie sleutelEV228B 20B G 34E UN000
SpoeloptieClip-on
SpoeltypeBF
Standaard uitgang aansluitingISO 228-1
Type aanduidingEV228B 20
Type uitlaat aanlsuitingG
Uitgangsgrootte [inch]3/4 inch
VerpakkingIndustriële verpakking
Verschildruk [bar] [min.]0.300 bar
Verschildruk [psi] [max.]145.000 psi
Verschildruk [psi] [min.]4.350 psi
Voedingsspanning [V] DC12.00 V
Voldoet aan China RoHSYes
WerkingVergrendelend

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.324 Kilogram
Netto gewicht1.25 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume2.362 Liter
EAN/UPC5714279628272