Danfoss logo
EV220B Solenoid valve NC G 3/8

Magneetklep, EV220B, Functie: NC, G, 3/8, 0.7 m³/h, EPDM

032U5807

Aanbevelingen medium: Technical & Soft Water, Goedkeuring: SINTEF; UA, Bodymateriaal: DZR messing, Werking: Servogestuurd (membraan), Aantal wegen: 2/2

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aanbevelingen mediumTechnical & Soft Water
Aansluiting inwendig/uitwendingInwendig
Aansluitmaat [in]3/8
AansluitmateriaalDZR messing
AansluitstandaardISO 228-1
AansluittypeG
Aantal wegen2/2
ActuatorB
Actuator grootte13.5 mm
Actuator grootte [inch]0.53 in
Actuator systeem [mm]13.5 mm
Afdichtings materiaalEPDM
ApplicatieOpen
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
BodymateriaalDZR messing
China RoHS exemption clause7.3
Cv-waarde [gal/min]0.800 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doorlaatgrootte [mm]6.00 mm
Drukverschilbereik [bar] [Max]20.000 bar
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Fractie doorlaatgrootte [inch]1/4 in
FunctieNC
Geschatte tijd om te openen, water [ms]40 ms
Geschatte tijd om te sluiten, water [ms]250 ms
GoedkeuringSINTEFUA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat20 pc
Kv-waarde [m³/h]0.700 m³/h
Material DescriptionValve EV220B 6BD G 38E NC000
Max. medium viscositeit [cSt]50 cSt
Kenmerkend
Waarde
Max. testdruk [bar]30.0 bar
Max. testdruk [psig]435.0 psig
Max. Werkdruk [bar]20.0 bar
Max. Werkdruk [psig]290 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]100 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-30 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]212 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-22 °F
Naam onderdelenprogrammaEV220B 6 - 22
Omgevingstemperatuur max. [°C]80 °C
Omgevingstemperatuur max. [°F]176 °F
Onderhoud geschiktReserveonderdelen magneetklep
Opmerkingen mediumtolerantieLicht agressieve media
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren magneetklep
ProductgroepMagneetventielen
ProductnaamMagneetklep
Productnaam SCIP-dossierEV220B 6-22 brass NC - solenoid valve
ProducttypeEV220B
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e
Specificatie sleutelEV220B 6BD G 38E NC000
StroomrichtingUnidirectioneel
StroomrichtingindicatorGebosseleerde 1-richtingspijl
Type aanduidingEV220B 6
VerpakkingMulti-verpakking
Verschildruk [bar] [min.]0.100 bar
Verschildruk [psi] [max.]290.000 psi
Verschildruk [psi] [min.]1.450 psi
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions
WerkingServogestuurd (membraan)

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.24 Kilogram
Netto gewicht0.217 Kilogram
Volume0.253 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702423054503
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm