Danfoss logo
Solenoid coil_018F4720

Elektromagneetspoel, BR230CS, DIN-kabelschoen, Voedingsspanning [V] AC: 230, Multi-verpakking

018F4720

Elektrische aansluiting: DIN-kabelschoen, Voedingsspanning [V] AC: 230, Frequentie [Hz]: 50/60 Hz, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP00

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Actuator grootte13.5 mm
Batterijen inbegrepenNo
BelastingclassificatieContinu
Beschermingsklasse-IP behuizingIP00
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
China RoHS exemption clauseNo
ConformiteitEN 60730-1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. aansl. maat6.3 mm x 0.8 mm
Elektrische aansluitingDIN-kabelschoen
Elektrische connector3 x kabelschoenen
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Frequentie [Hz]50/60 Hz
GoedkeuringDNV∙GL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat50 pc
Isolatieklasse van spoelwikkelingKlasse H tot IEC 85
KleurZwart
Material DescriptionCoil BR230CS220-230V50/60Hz/220-240V60Hz
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]50 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-25 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]122 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-13 °F
Kenmerkend
Waarde
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren elektromagneetspoel
ProductgroepMagneetventielen
ProductnaamElektromagneetspoel
ProducttypeBR230CS
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Rel. vochtigheid [% RV] [max.]97 % RH
Rel. vochtigheid [% RV] [min.]0 % RH
Rel. vochtigheidsconditiesGeen condensatie
Reserveonderdeel nummer018F4720
SpoelaansluitingDIN-kabelschoen
SpoelbevestigingClip-on
Standaard elektrische aansluitingenEN175301-803
Standaard spoelontwerpVDE 0580
Stroomverbruik [W] 50 Hz16.0 W
Stroomverbruik [W] 60 Hz13.0 W
Stroomverbruik 50 Hz [VA]31.0 VA
Stroomverbruik 60 Hz [VA]24.0 VA
Type aanduidingBR230CS
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voedingsspanning 50 Hz Max [V]230 V
Voedingsspanning 60 Hz Max [V]230 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.277 Kilogram
Netto gewicht0.238 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.271 Liter
EAN/UPC5715162268872