Danfoss logo
BI024C_Frame, L

Elektromagneetspoel, BI110C, Kabel, Voedingsspanning [V] AC: 110, Multi-verpakking

018Z8593

Elektrische aansluiting: Kabel, Voedingsspanning [V] AC: 110, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP67

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AardaansluitingUitw. aansluitingGreen/yellow wire
Actuator grootte13.5 mm
ATEX Verkooptekst-40C<ta<+40CDEMKO 01 ATEX127938XEx mb IIC T4 GbIECEx ULD 21.0024XUL 21 ATEX 2606XUL21UKEX2374X
Batterijen inbegrepenNo
BelastingclassificatieContinu
Beschermingsklasse behuizing Nema (~)6
Beschermingsklasse-IP behuizingIP67
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doorsnede geleider [mm2]3 x 0.75 mm2
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrische aansluitingKabel
Elektrische connector3 kernkabels
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Frequentie [Hz]50/60 Hz
GoedkeuringATEX - Cat. 2 - Zone 1UA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat10 pc
Isolatieklasse van spoelwikkelingKlasse H tot IEC 85
Kabellengte [inch]196.00 in
Kabellengte [m]5.000 m
KleurZwart
Material DescriptionCoil BI110C 110V 50/60Hz 5m Cable ATEX F
Naam onderdelenprogrammaAKV10P/PSAKV15AKV20AKVAEV210B 1,5 - 25EV210BW 1,5 - 25EV220B 6 - 100EV220BW 15 -50EV221BW 6 - 22EV222B 15 - 50EV250B 6 - 22EV250BW 6 - 22EV251B 10 - 22EVMEVM NO and NCEVR NC 2 - 40EVR NO 3 - 40EVRA(T) 3 - 40EVRBEVRFEVRPEVRS(T) 3 - 20ICF 15-65VDH 2 - 120VDHT xxVPH 15
Kenmerkend
Waarde
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]104 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Onderdelen bijgevoegdIP67-afdichtingskit
Onderhoud geschiktNee
Opmerkingen elektrische aansluitingenBedrading aardverbin. > 4mm2
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren elektromagneetspoel
ProductgroepMagneetventielen
ProductnaamElektromagneetspoel
ProducttypeBI110C
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Rel. vochtigheid [% RV] [max.]97 % RH
Rel. vochtigheid [% RV] [min.]0 % RH
SpoelaansluitingKabel
SpoelbevestigingVleugelschroef
Stroomverbruik [W] 50 Hz10.0 W
Stroomverbruik [W] 60 Hz10.0 W
Type aanduidingBI110C
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] AC110 V
Voedingsspanning 50 Hz Max [V]110 V
Voedingsspanning 60 Hz Max [V]110 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.147 Kilogram
Netto gewicht1.066 Kilogram
Volume2.003 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424618520
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm