Danfoss logo
BI024C_Frame, L

Elektromagneetspoel, BI024D, Kabel, Voedingsspanning [V] DC: 24, Multi-verpakking

018Z8575

Elektrische aansluiting: Kabel, Voedingsspanning [V] DC: 24, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP67

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AardaansluitingUitw. aansluitingGreen/yellow wire
Actuator grootte13.5 mm
ATEX Verkooptekst-40C<ta<+40CDEMKO 01 ATEX127938XEx mb IIC T4 GbIECEx ULD 21.0024XUL 21 ATEX 2606XUL21UKEX2374X
Batterijen inbegrepenNo
BelastingclassificatieContinu
Beschermingsklasse behuizing Nema (~)6
Beschermingsklasse-IP behuizingIP67
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doorsnede geleider [mm2]3 x 0.75 mm2
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrische aansluitingKabel
Elektrische connector3 kernkabels
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringATEX - Cat. 2 - Zone 1
Hoeveelheid per verpakkingsformaat6 pc
Isolatieklasse van spoelwikkelingKlasse H tot IEC 85
Kabellengte [inch]394.00 in
Kabellengte [m]10.000 m
KleurZwart
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionCoil BI024D 24V DC 10m Cable ATEX F
Naam onderdelenprogrammaAKV10P/PSAKV15AKV20AKVAEV210B 1,5 - 25EV210BW 1,5 - 25EV220B 6 - 100EV220BW 15 -50EV221BW 6 - 22EV222B 15 - 50EV250B 6 - 22EV250BW 6 - 22EV251B 10 - 22EVMEVM NO and NCEVR NC 2 - 40EVR NO 3 - 40EVRA(T) 3 - 40EVRBEVRFEVRPEVRS(T) 3 - 20ICF 15-65VDH 2 - 120VDHT xxVPH 15
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]104 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Onderdelen bijgevoegdIP67-afdichtingskit
Onderhoud geschiktNee
Opmerkingen elektrische aansluitingenBedrading aardverbin. > 4mm2
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren elektromagneetspoel
ProductgroepMagneetventielen
ProductnaamElektromagneetspoel
ProducttypeBI024D
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SpoelaansluitingKabel
SpoelbevestigingVleugelschroef
Stroomverbruik [W] DC12.0 W
Type aanduidingBI024D
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] DC24.00 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.582 Kilogram
Netto gewicht1.417 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume3.391 Liter
EAN/UPC5715162502334