Danfoss signaalversterker, 868.42 MHz
014G0592
Repeater Unit for Danfoss Link system, Z-wave
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
014G0592
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Adapter type | N/A |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| CE-keurmerk | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Draadloze standaard | Z-wave |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Goedkeuring | Z-WaveCEEAC |
| Goedkeuringsnorm | EC EN 60730 |
| HE regeltype | Repeater |
| IP-klasse thermostaat | 21 |
| Kabellengte [m] | 3.000 m |
| Kleur | RAL 9016 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | Repeater Unit - UK,HR,HU,RO,SI,BG,TR,SK |
| Omschrijving | Repeater Unit for Danfoss Link system |
| Product line | 03 |
| Productgroep | Danfoss Link™ |
| Producttype | Danfoss signaalversterker |
| Systeemintegratie | Danfoss Link™ |
| Toepassing | Residential (pollution degree 2) |
| Transmissie [m] [Max] | 30 m |
| Transmissiefrequentie [MHz] | 868.42 MHz |
| Transmissievermogen [mW] [Max] | 1.00 mW |
| Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
| Voedingsspanningfrequentie [Hz] | 50 Hz |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.212 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.212 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 1.305 Liter |
| EAN/UPC | 5702425137266 |