Danfoss logo
CF-RU 088U0230

Danfoss signaalversterker, 868.42 MHz

014G0590

Repeater Unit for Danfoss Link system, Z-wave
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Adapter typeN/A
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Draadloze standaardZ-wave
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
GoedkeuringZ-WaveCEEAC
GoedkeuringsnormEC EN 60730
HE regeltypeRepeater
IP-klasse thermostaat21
Kabellengte [m]3.000 m
KleurRAL 9016
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionDanfoss Link Repeater Unit
OmschrijvingRepeater Unit for Danfoss Link system
Product line03
ProductgroepDanfoss Link™
ProducttypeDanfoss signaalversterker
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SysteemintegratieDanfoss Link™
ToepassingResidential (pollution degree 2)
Transmissie [m] [Max]30 m
Transmissiefrequentie [MHz]868.42 MHz
Transmissievermogen [mW] [Max]1.00 mW
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voedingsspanningfrequentie [Hz]50 Hz

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.211 Kilogram
Netto gewicht0.211 Kilogram
Volume1.305 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425127762
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm