null: 3
014G0503
Danfoss Link Starter Pack, Z-wave
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Aanbevolen vervanging: 014G2440
014G0503
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aantal radiatorthermostaten (incl.) | 3 pc |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Batterijtype of naam | Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| CE-keurmerk | Yes |
| Compatibiliteit met spraakassistent | Amazon Alexa |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Displaytype | Touchscreen |
| Draadloze standaard | Z-wave |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Energieverbruik [standby] [W] | 2.0 W |
| Goedkeuring | Z-WaveCEEAC |
| Goedkeuringsnorm | CE-markering |
| HE regeltype | App module |
| Hoogte [mm] | 25 mm |
| IP-klasse thermostaat | 21 |
| Kleur | Zwart RAL 9005/wit RAL 9016 |
| Material Description | Danfoss Link Starter Pack - SE |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omgevingstemperatuur [°C] [Max] | 40 °C |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
| Omschrijving | Danfoss Link Starter Pack |
| Opslagtemperatuur (°C) [Max] | 65 °C |
| Opslagtemperatuur (°C) [Min] | -20 °C |
| Power supply | PSU |
| Product line | 03 |
| Productgroep | Danfoss Link™ |
| Producttype | Central controller |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Softwareklasse | A |
| Softwareversie | 4.1.0 or higher |
| Systeemintegratie | Danfoss Link™ |
| Temperatuur kogeldruktest [°C] | 75 °C |
| Toepassing | Residential (pollution degree 2) |
| Transmissie [m] [Max] | 30 m |
| Transmissiefrequentie [MHz] | 868.42 MHz |
| Zendfrequentie [GHz] | 2.4 GHz |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 1.34 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.23 Kilogram |
| Volume | 0.48 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425128011 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |