Danfoss logo
Danfoss Link 014G0500 Living By Danfoss_R

Centrale besturing, Aantal radiatorthermostaten (incl.): 3

014G0501

Danfoss Link Starter Pack, Z-wave
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Aanbevolen vervanging: 014G2440

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal radiatorthermostaten (incl.)3 pc
Batterijen inbegrepenNo
Batterijtype of naamAlkaline AA (LR6/ZR6)
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
CE-keurmerkYes
Compatibiliteit met spraakassistentAmazon Alexa
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DisplaytypeTouchscreen
Draadloze standaardZ-wave
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energieverbruik [standby] [W]2.0 W
GoedkeuringZ-WaveCEEAC
GoedkeuringsnormCE-markering
HE regeltypeApp module
Hoogte [mm]25 mm
IP-klasse thermostaat21
KleurZwart RAL 9005/wit RAL 9016
Material DescriptionDanfoss Link Starter Pack - PL, CZ
Kenmerkend
Waarde
Omgevingstemperatuur [°C] [Max]40 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min]-10 °C
OmschrijvingDanfoss Link Starter Pack
Opslagtemperatuur (°C) [Max]65 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min]-20 °C
Power supplyPSU
Product line03
ProductgroepDanfoss Link™
ProducttypeCentrale besturing
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SoftwareklasseA
Softwareversie4.1.0 or higher
SysteemintegratieDanfoss Link™
Temperatuur kogeldruktest [°C]75 °C
ToepassingResidential (pollution degree 2)
Transmissie [m] [Max]30 m
Transmissiefrequentie [MHz]868.42 MHz
Zendfrequentie [GHz]2.4 GHz

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.198 Kilogram
Netto gewicht0.968 Kilogram
Volume0.498 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425127984
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm