Centrale besturing, Aantal radiatorthermostaten (incl.): 3
014G0289
Danfoss Link Central Controller, Z-wave
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
014G0289
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aantal radiatorthermostaten (incl.) | 3 pc |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| Breedte [mm] | 107.00 mm |
| CE-keurmerk | Yes |
| Compatibiliteit met spraakassistent | Amazon Alexa |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Displaytype | Touchscreen |
| Draadloze standaard | Z-wave |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Energieverbruik [standby] [W] | 2.0 W |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Goedkeuring | Z-WaveCEEAC |
| Goedkeuringsnorm | CE-markering |
| HE regeltype | App module |
| Hoogte [mm] | 25 mm |
| IP-klasse thermostaat | 21 |
| Kleur | Zwart RAL 9005/wit RAL 9016 |
| Lengte [mm] | 125.0 mm |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | CC Danfoss Link NSU Wall East DCC22 |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Max] | 40 °C |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
| Omschrijving | Danfoss Link Central Controller |
| Opslagtemperatuur (°C) [Max] | 65 °C |
| Opslagtemperatuur (°C) [Min] | -20 °C |
| Power supply | NSU |
| Product line | 03 |
| Productgroep | Danfoss Link™ |
| Producttype | Centrale besturing |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Softwareklasse | A |
| Softwareversie | 4.1.0 or higher |
| Systeemintegratie | Danfoss Link™ |
| Temperatuur kogeldruktest [°C] | 75 °C |
| Toepassing | Residential (pollution degree 2) |
| Transmissie [m] [Max] | 30 m |
| Transmissiefrequentie [MHz] | 868.42 MHz |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Zendfrequentie [GHz] | 2.4 GHz |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.678 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.622 Kilogram |
| Volume | 1.486 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425120213 |
| Proposition 65 | No significant risk |