Danfoss logo
Danfoss Link CC

Centrale besturing, Aantal radiatorthermostaten (incl.): 3

014G0287

Danfoss Link Central Controller, Z-wave
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal radiatorthermostaten (incl.)3 pc
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
Breedte [mm]107.00 mm
CE-keurmerkYes
Compatibiliteit met spraakassistentAmazon Alexa
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DisplaytypeTouchscreen
Draadloze standaardZ-wave
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energieverbruik [standby] [W]2.0 W
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringZ-WaveCEEAC
GoedkeuringsnormCE-markering
HE regeltypeApp module
Hoogte [mm]25 mm
IP-klasse thermostaat21
KleurZwart RAL 9005/wit RAL 9016
Lengte [mm]125 mm
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionCC Danfoss Link NSU Wall West DCC22
Omgevingstemperatuur [°C] [Max]40 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min]-10 °C
OmschrijvingDanfoss Link Central Controller
Opslagtemperatuur (°C) [Max]65 °C
Opslagtemperatuur (°C) [Min]-20 °C
Power supplyNSU
Product line03
ProductgroepDanfoss Link™
ProducttypeCentrale besturing
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SoftwareklasseA
Softwareversie4.1.0 or higher
SysteemintegratieDanfoss Link™
Temperatuur kogeldruktest [°C]75 °C
ToepassingResidential (pollution degree 2)
Transmissie [m] [Max]30 m
Transmissiefrequentie [MHz]868.42 MHz
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Zendfrequentie [GHz]2.4 GHz

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.613 Kilogram
Netto gewicht0.612 Kilogram
Volume1.493 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425112881
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens