868.42 MHz
014G0279
Dynamic Boiler Relay for Danfoss Link, Z-wave
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
014G0279
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Adapter type | N/A |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| Breedte [mm] | 30.00 mm |
| CE-keurmerk | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Draadloze standaard | Z-wave |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Energieverbruik [standby] [W] | 1.6 W |
| Goedkeuring | Z-WaveCE |
| Goedkeuringsnorm | CE-markering |
| Hoogte [mm] | 84 mm |
| IP-klasse thermostaat | 40 |
| Kleur | RAL 9016 |
| Lengte [mm] | 84.0 mm |
| Material Description | Dynamic Boiler Relay |
| Nominale stootspanning [kV] | 2.5 kV |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Max] | 45 °C |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omgevingstemperatuur [°C] [Min] | 0 °C |
| Omschrijving | Dynamic Boiler Relay for Danfoss Link |
| Product line | 03 |
| Productgroep | Danfoss Link™ |
| Producttype | Ketelrelais |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Softwareklasse | A |
| Systeemintegratie | Danfoss Link™ |
| Temperatuur kogeldruktest [°C] | 75 °C |
| Toepassing | Residential (pollution degree 2) |
| Transmissie [m] [Max] | 30 m |
| Transmissiefrequentie [MHz] | 868.42 MHz |
| Transmissievermogen [mW] [Max] | 1.00 mW |
| Type regeling | Aan/Uit |
| Verontreinigingsgraad | 2 |
| Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
| Voedingsspanningfrequentie [Hz] | 50 Hz |
| Weerstandsbelasting [A] | 3 A |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.235 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.195 Kilogram |
| Volume | 1.08 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425145124 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |