Danfoss Link™, Power supply: BSU
014G0262
Battery Supply Unit for Danfoss Link system, Application: Residential (pollution degree 2)
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
014G0262
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Adapter type | N/A |
| Batterij aantal | 10 |
| Batterij type | AA |
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kleur | Zwart RAL 9005 |
| Material Description | Danfoss Link Battery pack |
| Omschrijving | Battery Supply Unit for Danfoss Link system |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Power supply | BSU |
| Product line | 03 |
| Productgroep | Danfoss Link™ |
| Producttype | Power supply unit |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Toepassing | Residential (pollution degree 2) |
| Uitgangsspanning [V] DC | 15 V |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.396 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.224 Kilogram |
| Volume | 1.075 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420110639 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |