Danfoss Link™, Power supply: PSU
014G0260
Power Supply Unit for Danfoss Link system, Application: Residential (pollution degree 2)
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
014G0260
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Adapter type | N/A |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Belasting [W] [max.] | 10 W |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Energieverbruik [standby] [W] | 0.2 W |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Kleur | Zwart RAL 9005 |
| Material Description | PSU for Danfoss Link CC, GB-DAS |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omschrijving | Power Supply Unit for Danfoss Link system |
| Power supply | PSU |
| Product line | 03 |
| Productgroep | Danfoss Link™ |
| Producttype | Power supply unit |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Toepassing | Residential (pollution degree 2) |
| Uitgangsspanning [V] DC | 15 V |
| Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
| Zendfrequentie [GHz] | 50.0 GHz |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.178 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.132 Kilogram |
| Volume | 1.056 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420110653 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |