Danfoss logo
Living By Danfoss 014G0160 Radiator Sensors_R

Danfoss ruimtesensoren, 868.42 MHz

014G0160

Wall room sensor for Danfoss Link system, Z-wave
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterij aantal2
Batterijen inbegrepenYes
Batterijtype of naamAlkaline AA (LR6/ZR6)
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
DisplaytypeLCD with backlight
Draadloze standaardZ-wave
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
GoedkeuringZ-WaveCEEAC
GoedkeuringsnormEN 60730
HE regeltypeRoom Thermostat
Hoogte [mm]76 mm
Indicatie lage batterijtoestandJa
IP-klasse thermostaat21
KleurRAL 9016
Levensduur accu [jaar]5 yr
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionDanfoss RS-Z
Omgevingstemperatuur [°C] [Max]40 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min]0 °C
OmschrijvingWall room sensor for Danfoss Link system
Open-raamfunctieJa
Product line03
ProductgroepDanfoss Link™
Productnaam SCIP-dossierDanfoss RS-Z
ProducttypeDanfoss ruimtesensoren
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.f69f3910-4073-41b9-8a6f-98747775b091
SysteemintegratieDanfoss Link™
ToepassingResidential (pollution degree 2)
Transmissie [m] [Max]30 m
Transmissiefrequentie [MHz]868.42 MHz
Transmissievermogen [mW] [Max]1.00 mW
Voedings batterijen2 x 1,5 V AA-alkalinebatterijen

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.245 Kilogram
Netto gewicht0.245 Kilogram
Volume1.104 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425110177
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm