STM, 40 °C - 95 °C, 210 mm, 5 m
065-0610
STM PN25 40-95/5m
065-0610
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
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Functie | Veiligheidstemperatuurbewaker |
| Goedkeuringsnorm | DIN EN 14597:2005-12 STW871 |
| Impulsleiding materiaal | Koper mat. nr 2.0090 |
| Lengte capillaire buis [m] | 5.0 m |
| Material Description | STM PN25 40-95/5m |
| Mediatemperatuur bij sensor [°C] [Max] | 145 °C |
| Montageversie | vrij |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Max] | 70 °C |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Min] | 0 °C |
| Omschrijving | STM PN25 40-95/5m |
| Product line | 08 |
| Productgroep | Motoren - Temperatuur |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productnaam SCIP-dossier | STM PN25 |
| Producttype | STM |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | 14b46c7e-f540-4aec-885a-fcd0f8e0222f |
| Sensoraansluiting | M22x1 / R3/4 uitw. schroefdraad acc. DIN 2999 |
| Temperatuurinstelbereik [°C] [Max] | 95 °C |
| Temperatuurinstelbereik [°C] [min] | 40 °C |
| Temperatuursensordiameter [mm] | 16.0 mm |
| Temperatuursensorlengte [mm] | 210 mm |
| Temperatuursensormateriaal | Koper mat. nr 2.0090 |
| Tijdconstante [s] | 100 " |
| Transporttemperatuur [°C] [Max] | 50 °C |
| Transporttemperatuur [°C] [Min] | -20 °C |
| Versterking Ks | 0.30 |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 2.703 Kilogram |
| Netto gewicht | 2.703 Kilogram |
| Volume | 5.277 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421544327 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |