STFW, 10 °C - 75 °C, 500 mm, 5 m
065-4408
STFW PN40 10-75/5m Bronzen pocket
065-4408
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Functie | Veiligheidstemperatuurbewaker |
| Goedkeuringsnorm | DIN EN 14597:2005-12 STW1077 |
| Impulsleiding materiaal | Koper mat. nr 2.0090 |
| Lengte capillaire buis [m] | 5.0 m |
| Material Description | STFW PN40 10-75°C/5m Bronze pocket |
| Mediatemperatuur bij sensor [°C] [Max] | 175 °C |
| Montageversie | vrij |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Max] | 70 °C |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Min] | 0 °C |
| Omschrijving | STFW PN40 10-75/5m Bronzen pocket |
| Product line | 08 |
| Productgroep | Thermostatische actuatoren |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productnaam SCIP-dossier | STFW PN40 |
| Producttype | STFW |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | 6fc19fa5-f424-4ae1-94bb-7240bd5f8636 |
| Sensoraansluiting | R1 conische mannelijke draad volgens DIN 2999 |
| Temperatuurinstelbereik [°C] [Max] | 75 °C |
| Temperatuurinstelbereik [°C] [min] | 10 °C |
| Temperatuursensordiameter [mm] | 24.0 mm |
| Temperatuursensorlengte [mm] | 500 mm |
| Temperatuursensormateriaal | Koper mat. nr 2.0090 |
| Tijdconstante [s] | 120 " |
| Transporttemperatuur [°C] [Max] | 50 °C |
| Transporttemperatuur [°C] [Min] | -20 °C |
| Versterking Ks | 0.60 |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 7.235 Kilogram |
| Netto gewicht | 7.235 Kilogram |
| Volume | 34.755 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421808115 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |