RAVK, 25 °C - 45 °C, 2 m
013U8073
RAVK PN16 25-45/2m, I-p
013U8073
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Functie | Temp.regelaar |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 24 pc |
| Impulsleiding materiaal | Koper mat. nr 2.0090 |
| Lengte capillaire buis [m] | 2.0 m |
| Material Description | RAVK 25-45°C |
| Mediatemperatuur bij sensor [°C] [Max] | 120 °C |
| Montageversie | vrij |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Max] | 70 °C |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Min] | 0 °C |
| Omschrijving | RAVK PN16 25-45/2m, I-p |
| Product line | 08 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productgroep | Motoren - Temperatuur |
| Producttype | RAVK |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sensoraansluiting | M14x1 / R1/2 uitw. schroefdraad acc. DIN 2999 |
| Temperatuurinstelbereik [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperatuurinstelbereik [°C] [min] | 25 °C |
| Temperatuursensordiameter [mm] | 9.5 mm |
| Temperatuursensorlengte [mm] | 82 mm |
| Temperatuursensormateriaal | Koper mat. nr 2.0090 |
| Tijdconstante [s] | 25 " |
| Transporttemperatuur [°C] [Max] | 50 °C |
| Transporttemperatuur [°C] [Min] | -20 °C |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Versterking Ks | 0.10 |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.375 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.375 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.926 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |