Danfoss logo
Thermostatic actuator type RAVI

RAVI, 43 °C - 65 °C, 2 m, Snel

013U8013

RAVI PN10 43-65/2m

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
FunctieTemp.regelaar
GoedkeuringsnormDIN EN 14597:2005-12 TR838
Hoeveelheid per verpakkingsformaat16 pc
Impulsleiding materiaalKoper mat. nr 2.0090
Lengte capillaire buis [m]2.0 m
Material DescriptionRAVI PN10 43-65/2m
Mediatemperatuur bij sensor [°C] [Max]70 °C
MontageversieRetour
Omgevingstemperatuur [°C] [Max]70 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min]0 °C
OmschrijvingRAVI PN10 43-65/2m
Product line08
ProductgroepMotoren - Temperatuur
Kenmerkend
Waarde
Productnaam SCIP-dossierRAVI PN10
ProducttypeRAVI
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SensoraansluitingM14x1 / R1/2 uitw. schroefdraad acc. DIN 2999
SnelheidstypeSnel
Temperatuurinstelbereik [°C] [Max]65 °C
Temperatuurinstelbereik [°C] [min]43 °C
Temperatuursensordiameter [mm]9.5 mm
Temperatuursensorlengte [mm]150 mm
TemperatuursensormateriaalKoper mat. nr 2.0090
TemperatuursensormontageSensor warmer
Tijdconstante [s]3 "
Transporttemperatuur [°C] [Max]50 °C
Transporttemperatuur [°C] [Min]-20 °C
VerpakkingMulti-verpakking
Versterking Ks0.25
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.42 Kilogram
Netto gewicht0.35 Kilogram
Volume2.368 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702421500477
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm