RAVI, 43 °C - 65 °C, 2 m
013U8009
RAVI PN10 43-65/2m
013U8009
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Functie | Temp.regelaar |
| Goedkeuringsnorm | DIN EN 14597:2005-12 TR838 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 16 pc |
| Impulsleiding materiaal | Koper mat. nr 2.0090 |
| Lengte capillaire buis [m] | 2.0 m |
| Material Description | RAVI VERTRAAGD 2M. |
| Mediatemperatuur bij sensor [°C] [Max] | 70 °C |
| Montageversie | Retour |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Max] | 70 °C |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Min] | 0 °C |
| Omschrijving | RAVI PN10 43-65/2m |
| Product line | 08 |
| Productgroep | Thermostatische actuatoren |
| Productnaam SCIP-dossier | RAVI PN10 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Producttype | RAVI |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | 9eff2b20-4e4a-46da-b447-f3bc37989436 |
| Sensoraansluiting | M14x1 / R1/2 uitw. schroefdraad acc. DIN 2999 |
| Snelheidstype | Slower (restriction) |
| Temperatuurinstelbereik [°C] [Max] | 65 °C |
| Temperatuurinstelbereik [°C] [min] | 43 °C |
| Temperatuursensordiameter [mm] | 9.5 mm |
| Temperatuursensorlengte [mm] | 150 mm |
| Temperatuursensormateriaal | Koper mat. nr 2.0090 |
| Temperatuursensormontage | Sensor warmer |
| Tijdconstante [s] | 3 " |
| Transporttemperatuur [°C] [Max] | 50 °C |
| Transporttemperatuur [°C] [Min] | -20 °C |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Versterking Ks | 0.25 |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.456 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.456 Kilogram |
| Volume | 2.351 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421500439 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |