Danfoss logo
QTL for AVQML

Set of AB-QM DN15 & QTL 45-60/2m

003L3535

Set of AB-QM DN15 & QTL 45-60/2m
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: QTL

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionAB-QM QTL SET DN15 45-60/2m
OmschrijvingSet of AB-QM DN15 & QTL 45-60/2m
Kenmerkend
Waarde
Product line08
ProductgroepMotoren - Temperatuur
ProducttypeQTL

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.17 Kilogram
Netto gewicht1.07 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume6.16 Liter
EAN/UPC5715162236048