Danfoss logo
Thermostat type AVT

AVT, 20 °C - 70 °C, 210 mm, 5 m

065-0601

AVT PN25 20-70/5m 210mm R3/4 Messing pck

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
FunctieTemp.regelaar
GoedkeuringsnormDIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700
Impulsleiding materiaalKoper mat. nr 2.0090
Lengte capillaire buis [m]5.0 m
Material DescriptionAVT PN25 20-70/5m 210mm R3/4 Brass pck
Mediatemperatuur bij sensor [°C] [Max]120 °C
Montageversievrij
Omgevingstemperatuur [°C] [Max]70 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min]0 °C
OmschrijvingAVT PN25 20-70/5m 210mm R3/4 Messing pck
Product line08
ProductgroepThermostatische actuatoren
Kenmerkend
Waarde
Productnaam SCIP-dossierAVT1
ProducttypeAVT
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.c3f9e8ec-04a0-44f1-a973-1c12af183075
SensoraansluitingM22x1 / R3/4 uitw. schroefdraad acc. DIN 2999
Sensorpocketlengte [mm]215 mm
SensorpocketmateriaalMessing
Temperatuurinstelbereik [°C] [Max]70 °C
Temperatuurinstelbereik [°C] [min]20 °C
Temperatuursensordiameter [mm]16.0 mm
Temperatuursensorlengte [mm]210 mm
TemperatuursensormateriaalKoper mat. nr 2.0090
Tijdconstante [s]50 "
Transporttemperatuur [°C] [Max]50 °C
Transporttemperatuur [°C] [Min]-20 °C
Versterking Ks0.30
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.642 Kilogram
Netto gewicht1.442 Kilogram
Volume5.432 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702421544242
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm