AFT 06, 110 °C - 180 °C, 386 mm, 5 m
065-4394
AFT06 PN40 110-180/5m Bronzen pocket
065-4394
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Functie | Temp.regelaar |
| Goedkeuringsnorm | DIN EN 14597:2005-12 TR(TW)76107 |
| Impulsleiding materiaal | Koper mat. nr 2.0090 |
| Lengte capillaire buis [m] | 5.0 m |
| Material Description | AFT06 PN40 110-180/5m Bronze pocket |
| Montageversie | vrij |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Max] | 70 °C |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Min] | 0 °C |
| Omschrijving | AFT06 PN40 110-180/5m Bronzen pocket |
| Product line | 08 |
| Productgroep | Thermostatische actuatoren |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productnaam SCIP-dossier | Selfacting Thermostats - AFT |
| Producttype | AFT 06 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | ed87ec22-a47b-4139-aab5-e30be62a5a68 |
| Sensoraansluiting | R1 conische mannelijke draad volgens DIN 2999 |
| Temperatuurinstelbereik [°C] [Max] | 180 °C |
| Temperatuurinstelbereik [°C] [min] | 110 °C |
| Temperatuursensordiameter [mm] | 22.0 mm |
| Temperatuursensorlengte [mm] | 386 mm |
| Temperatuursensormateriaal | Koper mat. nr 2.0090 |
| Tijdconstante [s] | 120 " |
| Transporttemperatuur [°C] [Max] | 50 °C |
| Transporttemperatuur [°C] [Min] | -20 °C |
| Versterking Ks | 0.80 |
| Voldoet aan China RoHS | Yes with exemptions |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 4.54 Kilogram |
| Netto gewicht | 3.688 Kilogram |
| Volume | 36.398 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421807972 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |