Danfoss logo
Temperature controller FJV

FJV, PN 16, DN 20, 3.4 m³/h, 50 °C - 90 °C, Binnendraad

003N8218

FJV PN16 20/3,4 50-90 int Rp retour

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmaatRp 3/4
AansluitstandaardISO 7/1
AansluittypenBinnendraad
Aantal poorten2
AfsluitermaatDN 20
Batterijen inbegrepenNo
Cavitatiefactor0.40
Conus /zittingafdichtingsmateriaalNBR / Messing mat. nr 2.0402
DG Indicator ProfileContains Gas
Diameter [mm]20 mm
Druk nominaal [bar]16 bar
DrukklassePN 16
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Flow-karakteristiekLineair
FunctieTemp. begrenzer
Functie VSP - PNee
Function VSP - QNee
Function VSP - TNee
GoedkeuringsnormETA VA 1.54/18952
Hoeveelheid per verpakkingsformaat10 pc
Kvs-waarden [m³/u]3.40 m³/h
Lengte capillaire buis [m]0.0 m
Material DescriptionFJV 20 Water Reg. Valve 50-90 °C M/10
Kenmerkend
Waarde
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Mediatemperatuur [°C] [Max]130 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]2 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 30%
Omgevingstemperatuur [°C] [Max]70 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min]0 °C
OmschrijvingFJV PN16 20/3,4 50-90 int Rp retour
Product line08
ProductgroepTemperatuurregelaars
ProducttypeFJV
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatuurinstelbereik [°C] [Max]90 °C
Temperatuurinstelbereik [°C] [min]50 °C
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
Transporttemperatuur [°C] [Max]50 °C
Transporttemperatuur [°C] [Min]-20 °C
VentielbodymateriaalMessing CuZn40Pb2 W. nr 2.0402
VentielconusmateriaalNBR rubber
VentielzittingmateriaalCr Ni staal m.nr 1.4301
VerpakkingMulti-verpakking
Verschildrukbereik [bar] [Max]10.00 bar
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.372 Kilogram
Netto gewicht1.303 Kilogram
Volume4.082 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702421100875
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm