Danfoss logo
Temperature controller AVTQ - controller part

AVTQ, PN 16, DN 20, 3.2 m³/h, 45 °C - 60 °C, 1 m, Buitendraad

003L3526

AVTQ Hoofdreg. DN20 excl.pilot c., I-p

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmaatG 1 A
AansluitstandaardISO 228/1
AansluittypenBuitendraad
Aantal poorten2
AfsluitermaatDN 20
Batterijen inbegrepenNo
Cavitatiefactor0.60
Conus /zittingafdichtingsmateriaalEPDM / Roestvrij staal 1.4571
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diameter [mm]20 mm
Druk nominaal [bar]16 bar
DrukklassePN 16
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Flow-karakteristiekGedeeld
FunctieFlowgecompenseerde temp.regelaar
Functie VSP - PNee
Function VSP - QNee
Function VSP - TNee
Hoeveelheid per verpakkingsformaat4 pc
Impulsleiding materiaalKoper mat. nr 2.0090
Kvs-waarden [m³/u]3.20 m³/h
Lekkagewaarde [% Kvs]< 0.05
Lengte capillaire buis [m]1.0 m
Material DescriptionAVTQ Main contr. DN20 excl.pilot c., I-p
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Mediatemperatuur [°C] [Max]100 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]2 °C
Kenmerkend
Waarde
Mediatemperatuur bij sensor [°C] [Max]130 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 30%
Medium alternatief 2 warmwaterHuishoudelijk warmwater (chloor (cl) gehalte max. 200 PPM)
Omgevingstemperatuur [°C] [Max]70 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min]0 °C
OmschrijvingAVTQ Hoofdreg. DN20 excl.pilot c., I-p
Product line08
ProductgroepTemperatuurregelaars
ProducttypeAVTQ
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Reactietijd openen [s]4 "
Reactietijd sluiten [s]4 "
Regelfactor100:1
SensoraansluitingM22x1 / R3/4 uitw. schroefdraad acc. DIN 2999
Temperatuurinstelbereik [°C] [Max]60 °C
Temperatuurinstelbereik [°C] [min]45 °C
Temperatuursensordiameter [mm]15.0 mm
Temperatuursensorlengte [mm]90 mm
TemperatuursensormateriaalKoper mat. nr 2.0090
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
Transporttemperatuur [°C] [Max]50 °C
Transporttemperatuur [°C] [Min]-20 °C
VentielbodymateriaalRg5 W. nr 2.1096.01
VentielconusmateriaalEPDM rubber
VentielzittingmateriaalCr Ni staal m.nr 1.4404
VerpakkingIndustriële verpakking
Verschildrukbereik [bar] [Max]4.00 bar
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht2.92 Kilogram
Netto gewicht2.92 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume9.168 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm