AVTQ, PN 16, DN 15, 1.6 m³/h, 45 °C - 60 °C, 1 m, Buitendraad
003L3525
AVTQ Hoofdreg. DN15 excl.pilot c., I-p
003L3525
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat | G 3/4 A |
| Aansluitstandaard | ISO 228/1 |
| Aansluittypen | Buitendraad |
| Aantal poorten | 2 |
| Afsluitermaat | DN 15 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Cavitatiefactor | 0.60 |
| Conus /zittingafdichtingsmateriaal | EPDM / Roestvrij staal 1.4571 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diameter [mm] | 15 mm |
| Druk nominaal [bar] | 16 bar |
| Drukklasse | PN 16 |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Flow-karakteristiek | Gedeeld |
| Functie | Flowgecompenseerde temp.regelaar |
| Functie VSP - P | Nee |
| Function VSP - Q | Nee |
| Function VSP - T | Nee |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 4 pc |
| Impulsleiding materiaal | Koper mat. nr 2.0090 |
| Kvs-waarden [m³/u] | 1.60 m³/h |
| Lekkagewaarde [% Kvs] | < 0.05 |
| Lengte capillaire buis [m] | 1.0 m |
| Material Description | AVTQ Main contr. DN15 excl.pilot c., I-p |
| Media pH [Max] | 10 |
| Media pH [Min] | 7 |
| Mediatemperatuur [°C] [Max] | 100 °C |
| Mediatemperatuur [°C] [Min] | 2 °C |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Mediatemperatuur bij sensor [°C] [Max] | 130 °C |
| Medium alternatief | Glycolwater tot 30% |
| Medium alternatief 2 warmwater | Huishoudelijk warmwater (chloor (cl) gehalte max. 200 PPM) |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Max] | 70 °C |
| Omgevingstemperatuur [°C] [Min] | 0 °C |
| Omschrijving | AVTQ Hoofdreg. DN15 excl.pilot c., I-p |
| Product line | 08 |
| Productgroep | Temperatuurregelaars |
| Producttype | AVTQ |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reactietijd openen [s] | 4 " |
| Reactietijd sluiten [s] | 4 " |
| Regelfactor | 100:1 |
| Sensoraansluiting | M22x1 / R3/4 uitw. schroefdraad acc. DIN 2999 |
| Temperatuurinstelbereik [°C] [Max] | 60 °C |
| Temperatuurinstelbereik [°C] [min] | 45 °C |
| Temperatuursensordiameter [mm] | 15.0 mm |
| Temperatuursensorlengte [mm] | 90 mm |
| Temperatuursensormateriaal | Koper mat. nr 2.0090 |
| Toegestane media | District heating/cooling circulation water |
| Transporttemperatuur [°C] [Max] | 50 °C |
| Transporttemperatuur [°C] [Min] | -20 °C |
| Ventielbodymateriaal | Rg5 W. nr 2.1096.01 |
| Ventielconusmateriaal | EPDM rubber |
| Ventielzittingmateriaal | Cr Ni staal m.nr 1.4404 |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Verschildrukbereik [bar] [Max] | 6.00 bar |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 2.9 Kilogram |
| Netto gewicht | 2.9 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 10.479 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |