Danfoss logo
Temperature controller AVTB

AVTB (snel), PN 16, DN 20, 3.4 m³/h, 20 °C - 60 °C, 2 m, Binnendraad

003N8230

AVTB PN16 20/3,4 20-60 2m int Rp retour

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AansluitmaatRp 3/4
AansluitstandaardISO 7/1
AansluittypenBinnendraad
Aantal poorten2
AfsluitermaatDN 20
Batterijen inbegrepenNo
Cavitatiefactor0.40
Conus /zittingafdichtingsmateriaalNBR / Messing mat. nr 2.0402
DG Indicator ProfileContains Gas
Diameter [mm]20 mm
Druk nominaal [bar]16 bar
DrukklassePN 16
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Flow-karakteristiekLineair
FlowregelingNee
FunctieTemp.regelaar
Functie VSP - PNee
Function VSP - QNee
Function VSP - TJa
GoedkeuringsnormETA VA 1.54/18952
Impulsleiding materiaalKoper mat. nr 2.0090
Kvs-waarden [m³/u]3.40 m³/h
Lengte capillaire buis [m]2.0 m
Material DescriptionAVTB PN16 20/3,4 20-60 2m int Rp return
Media pH [Max]10
Media pH [Min]7
Mediatemperatuur [°C] [Max]130 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min]2 °C
Mediatemperatuur bij sensor [°C] [Max]90 °C
Medium alternatiefGlycolwater tot 30%
Kenmerkend
Waarde
MontageversieRetour
Omgevingstemperatuur [°C] [Max]70 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min]0 °C
OmschrijvingAVTB PN16 20/3,4 20-60 2m int Rp retour
PN alternatief VSP10
Product line08
ProductgroepTemperatuurregelaars
Productnaam SCIP-dossierAVTB PN16 20/3,4 20-60 2m int Rp return
ProducttypeAVTB (snel)
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Reactietijd openen [s]3 "
Reactietijd sluiten [s]3 "
Retour begrenzingsfunctieNee
SCIP-dossiernr.a237bc0a-4850-429b-a102-977e43f250c9
SensoraansluitingM14x1 / R1/2 uitw. schroefdraad acc. DIN 2999
Temperatuurinstelbereik [°C] [Max]60 °C
Temperatuurinstelbereik [°C] [min]20 °C
TemperatuurregelingJa
Temperatuursensordiameter [mm]9.5 mm
Temperatuursensorlengte [mm]180 mm
TemperatuursensormateriaalKoper mat. nr 2.0090
TemperatuursensormontageSensor warmer
Tijdconstante [s]3 "
Toegestane mediaDistrict heating/cooling circulation water
Transporttemperatuur [°C] [Max]50 °C
Transporttemperatuur [°C] [Min]-20 °C
VentielbodymateriaalMessing CuZn40Pb2 W. nr 2.0402
VentielconusmateriaalNBR rubber
VentielzittingmateriaalCr Ni staal m.nr 1.4301
Verschildrukbereik [bar] [Max]10.00 bar
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.576 Kilogram
Netto gewicht1.482 Kilogram
Volume4.082 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702421100905
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm